Pontual Pneumática e Hidráulica

Distribuidores
Hipress Componentes Hidráulicos

Rua Tupis 1252, bairro Barro Preto

Belo Horizonte, MG

CEP: 30190-062

https://www.hipress.com.br/

vendas@hipress.com.br

Tipologia: Distribuidores
BTR Comercio Atacadista de Maq e Serv LTDA

Av Radialista João Ramos, 2586 Bairro Planalto Ayrton Senna

Fortaleza - CE

CEP:60766-710

Telefone: (085 ) 3463 2696

comercial@btrpecas.com.br

https://www.instagram.com/btr.hidropneumatica/

 

 

 

Tipologia: Distribuidores
TRANSCONNECTOR COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Rio de Janeiro - RJ  20771-450

R.Silva Mourão, 107  - Cachambi

Brasil

Tel +55 (021) 96443-4510

r.albuquerque@transconnector.com.br

 

Tipologia: Distribuidores
AUTOMACAO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Rua Carlos Chagas, 1176 - Pacaembu
Cascavel - PR
CEP: 85812-490
Tel:(45) 3038-2007 (45) 99935-9260
contato@automacaoind.com.br
www.automacaoind.com.br

Tipologia: Distribuidores
Pontual Pneumática e Hidráulica

R. EMILIO COLELLA, 65 SALA 07
PARQUE SÃO DOMINGOS
SÃO PAULO - SP
CEP: 05126-130
Tel.  (11) 3798-9555 / (11) 99654-9555
mauricio@pontualph.com.br

Tipologia: Distribuidores
AIRFLUX AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI

AV PRESIDENTE VARGAS, N° 99 - BAIRRO VITORIA REGIA

RIO VERDE - GO
CEP: 11013-150 
Tel: (64) 3050-6063

(64) 363-0627

airflux@airflux.com.br

http://www.airflux.com.br/

Tipologia: Distribuidores
ZARREF MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

AV PAULINO FERNANDES, 205 - PAULINO FERNANDES IV
UBÁ - MG 
CEP: 36503-020 
BRASIL
Tel:(32) 30217989
compras@zarref.ind.br

Tipologia: Distribuidores
TABATEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS LTDA

RUA DOS ANTÚRIOS 195, SALA 01 - CIDADE JARDIM 
AMERICANA - SP 
CEP: 13466-610 
BRASIL
Tel:(19) 3475-7757
tabatex@tabatex.com.br
www.tabatex.com.br

Tipologia: Distribuidores
C.H.I. Equipamentos Industriais Ltda

Rua Agenor Aguiar Sobrinho, 2035-B / Bairro Geada 
LIMEIRA - SP 
CEP: 13.486-971 
BRASIL
Tel:(19) 3441 4234
valdevir@chiequipamentos.com.br
www.chiequipamentos.com.br

Tipologia: Distribuidores
G5 TECNOLOGIA LTDA ( BRAVA )

Rua C 152, 542 - JARDIM AMERICA
GOIÂNIA-GO 
CEP: 74275-120
BRASIL
Tel:(62) 3434-4041
COMERCIAL@BRAVADISTRIBUIDOR.COM.BR 
www.bravadistribuidor.com.br 

Tipologia: Distribuidores
RS2 Comércio e Distribuidor de Materiais Elétricos Eireli-Me

Rua Barão de Melgado, 785 - Porto
Cuiaba - MT
CEP: 78.025-300
BRASIL
Tel:(65)3056-6003
adm@rs2automacao.com.br
www.rs2automacao.com.br

Tipologia: Distribuidores
MECATRON ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA (MECATRON)

Av. Senador lemos, 120 - Umarizal
Belém– PA
CEP: 66050-000
BRASIL
Tel: (91) 3366-5213 / Fax: 3366-5202
mecatron@mecatron.net    
www.mecatron.net

Tipologia: Distribuidores
LEMACK - Marcos Ferreira Tavora

Rod. BR-101, Nº 121 - Distrito Industrial

João Pessoa - PB

CEP: 58082-000

Brasil

Tel.: (83) 3506-2721

diretoriacomercial@lemack.com.br

www.lemack.com.br

 

Tipologia: Distribuidores
Xrm comercio e serviços Ltda

R. Cristovão de Melo, 170 - Cidade Nova           

Maracanau - CE

CEP: 61930-365

Brasil

Tel.:  (85) 3463-0401

felipe.maximo@xrmservice.com.br

www.xrmservice.com.br/

Tipologia: Distribuidores
Intertac componentes industriais Ltda

Av. Paulo Correa Viana, 438 - Parque Jambeiro

Campinas - SP

CEP: 13042-680

Brasil

Tel.  (19) 3203-6078 / 3203-6095

vendas@intertac.com.br

www.intertac.com.br/

Tipologia: Distribuidores
PNX - Pneumax comércio de equipamentos pneumáticos para automação Ltda

Av. Hercílio Amante, 465 - Bairro Próspera
Criciúma - SC
CEP: 88815-010
BRASIL
Tel.: (48) 3437-6069
pnx_criciuma@pnx.com.br
www.pnx.com.br

Tipologia: Distribuidores
PNX - Pneumax comércio de equipamentos pneumáticos para automação Ltda

Rua William Booth, 3020 – Bairro Boqueirão
Curitiba - PR
CEP: 81730-080
BRASIL
Tel.: (41) 3078-4215
pnx_curitiba@pnx.com.br
www.pnx.com.br

Tipologia: Distribuidores
PNX - Pneumax comércio de equipamentos pneumáticos para automação Ltda

Rua Eusébio Beltrão de Queiróz, 2010 - Sala 1004 - Bairro Pio X
Caxias do Sul - RS
CEP: 95034-330
BRASIL
Tel.  (54) 3029-2467
pnx@pnx.com.br
www.pnx.com.br

Tipologia: Distribuidores
PNX - Pneumax comércio de equipamentos pneumáticos para automação Ltda.

Rua Landmann, 92A – Bairro Costa e Silva
Joinville - SC
CEP: 89217-420
BRASIL
Tel.:  (47) 3435-4977
pnx_joinville@pnx.com.br
www.pnx.com.br

Tipologia: Distribuidores
PNX - Pneumax comércio de equipamentos pneumáticos para automação Ltda

Av. Coronel Frederico Linck, 233 – Bairro Ideal
Novo Hamburgo - RS
CEP: 93336-001
BRASIL
Tel.: (51) 3593-1055
pnx@pnx.com.br
www.pnx.com.br

Tipologia: Distribuidores
Hystec hidraulica e pneumatica Ltda

Av. Francisco Torres, 1475 - São Luiz

Volta Redonda – RJ

CEP: 27286-440

Brasil

Tel.  (24) 3338-0558

hystec@hystec.com.br

www.hystec.com.br

Tipologia: Distribuidores
SÓ MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Av Jornalista Assis Chateaubriand, 2.140 – Bairro Tambor
Campina Grande - PB
CEP: 58.414-500
BRASIL
Tel:(83) 3099-0047
filial@somangueiras.com.br
ernando.farias@somangueiras.com 
www.somangueiras.com

Tipologia: Distribuidores
Só mangueiras e conexoes Ltda

R. Presidente João Pessoa, 83 - Centro

Campina Grande - PB

CEP: 58400-034

Brasil

Tel.:  (83) 3322-8771

ernando.farias@somangueiras.com

www.somangueiras.com

Tipologia: Distribuidores
Pernambuco Mangueiras

Rua Leovegildo Aguiar, 116 – Bairro Divinópolis
Caruaru - PE
CEP: 55.010-590
BRASIL
Tel:((81) 3721-4947
caruaru@pemangueiras.com
 

Tipologia: Distribuidores
Roncoli rolamentos e retentores Ltda

R. Júlio Mesquita, 1162 - Centro

Araras - SP

CEP: 13600-061

Brasil

Tel.: (19) 3541-0310

katia@roncoli.com.br

www.roncoli.com.br

Tipologia: Distribuidores
Roncoli rolamentos e retentores Ltda – SJC

R. George Eastman, n° 517 - Palmeiras de S. Jose

São José dos Campos - SP

CEP: 12237-640

Brasil

Tel.: (12) 3206-8703

marcos.silva@roncoli.com.br

www.roncoli.com.br

Tipologia: Distribuidores
MPA automação comércio e serviços Ltda - EPP.

Rua Geraldo Martions Santana n° 92-  Vila Constança

São Paulo - SP

CEP: 04658-280

Brasil

Tel.: (11) 2495-4385 / 2501-7669

vendas@mpapneumatica.com.br

www.mpapneumatica.com.br

Tipologia: Distribuidores
Comércio de mangueiras 3R Ltda - Filial

Av. Monsenhor Jeronimo Gallo n° 484  - Vila Rezende

Piracicaba - SP

CEP: 13405-459

Brasil

Tel.: (19) 3413 1009

piramatic@roncoli.com.br

www.roncoli.com.br

Tipologia: Distribuidores
SK-G Automação Ltda

R: Santa Rita do Passa Quatro, 760 Bairro: Bom Retiro

Jundiaí - SP

CEP: 13209-700

Brasil

Tel.  (11) 3964-3935 – (11) 997302938

vendas.jundiai@skgautomacao.com.br

www.skgautomacao.com

Tipologia: Distribuidores
Roncoli rolamentos e retentores Ltda - Limeira

Rua Tenente Aviador Ely Horta Barbosa, 155 - Jardim Santa Cecilia

Limeira - SP 

CEP: 13480-666

Brasil

Tel.:  (19) 3453-8353 / 8159-0407

vendaslimeira@roncoli.com.br

www.roncoli.com.br

Tipologia: Distribuidores
Melting produtos para manutenção industrial Ltda.

Av. Presidente Wilson, 3214 Mooca

São Paulo - SP

CEP: 04220-000

Brasil

Tel.: (11) 3385-2144

melting@melting.com.br

www.melting.com.br

Tipologia: Distribuidores
Comércio de mangueiras 3R Ltda - Matriz

Rua Nove, 549 - Zona Central

Rio Claro - SP

CEP: 13500-145

Brasil

Tel.: (19) 2112-2340

mangueiras3r@roncoli.com.br

www.roncoli.com.br

Tipologia: Distribuidores
AMS Comercial Eireli

R: Vitório Cella,171 D sala 04

Chapecó - SC

CEP: 89805-015

Brasil

Tel.  (49) 3323-8383

marcia@amsgroup.com.br

www.amsgroup.com.br

Tipologia: Distribuidores
AMS Comercial Eireli

R. Hans Dieter Schmidt, 1673 - Distrito Industrial

Joinville - SC

CEP: 89219-500

Brasil

Tel.  (47) 3032-1719

beatriz@amsgroup.com.br

www.amsgroup.com.br

Tipologia: Distribuidores
Primaserra automação industrial Ltda

Rua Das Tibouchinas n° 185 Bairro: Cinquentenário

Caxias do Sul - RS

CEP: 95012-510

Brasil

Tel.: (54) 3039-3377

vendas@primaserra.com.br

www.primaserra.com.br

Tipologia: Distribuidores
AMS comercio de sensores do parana LTDA

R. Alferes Poli, 1681 - Loja 1 - Rebouças

Curitiba - PR

CEP: 80220-050

Brasil

Tel.  (41) 3094-7101

beatriz@amsgroup.com.br

www.amsgroup.com.br

Tipologia: Distribuidores
Cetillur comercio de peças e serv. de usinagem Ltda

Av. Sanhaço Rei n° 225 - Jardim Santa Alice

Arapongas - PR

CEP: 86701-810

Brasil

Tel.  (43) 3152-6300

suprimentos.cetillur@gmail.com

Tipologia: Distribuidores
Automação sistemas hidrául. e pneum. Ltda EPP

Av. Lourival Nunes, 351 - Jardim Limoeiro

Serra - ES

CEP: 29164-050

Brasil

Tel. (27) 3228-2588

automacao@automacaovix.com.br

www.automacaovix.com.br

Tipologia: Distribuidores