Distribuidores
AIRFLUX AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI

Av. Presidente Vargas, N° 99 - Bairro Vitória Régia

Rio Verde - GO
CEP: 75908-814

BRASIL
Tel.: (64) 3050-6063 / (64) 98126-8058

airflux@airflux.com.br

http://www.airflux.com.br/

Tipologia: Distribuidores
ASITECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Av: Fernando Machado 119D- Sla 08 Centro

Chapecó - SC

CEP: 89802-110

BRASIL

Tel.:  (49) 98874-0266

beatriz@asitechgroup.com.br

www.asitechgroup.com.br

Tipologia: Distribuidores
ASITECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Rua Hans Dieter Schmidt  N° 1673 Bairro: Dist Industrial

Joinville - SC

CEP: 89219-500

BRASIL

Tel.:  (47) 3032-1719

beatriz@asitechgroup.com.br

www.asitechgroup.com.br

Tipologia: Distribuidores
AUGUSTA ELÉTRICA LTDA-ME

Rua Viriato da Silva Vianna, 143 Sala 2 Bairro Centro

Boituva - SP

CEP: 18.550-061

BRASIL

Tel.:  (11) 3268-1702 / (11) 98107-0002

izaias@bluesensor.com.br 

www.bluesensor.com.br

Tipologia: Distribuidores
AUGUSTA ELÉTRICA COMERCIAL LTDA

Rua Zelia de Lima Rosa, 1232 Bairro Portal Ville Azaleia

Boituva - SP

CEP: 18.552-320

BRASIL

Tel.: (15) 3415-8267

leandro@augustaeletrica.com.br

www.augustaeletrica.com.br

Tipologia: Distribuidores
AUTOMAÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Rua Carlos Chagas N° 1176  Bairro: Pacaembu
Cascavel - PR
CEP: 85812-490

BRASIL
Tel: (45) 3038-2007 / (45) 99935-9260
contato@automacaoind.com.br
www.automacaoind.com.br

Tipologia: Distribuidores
AUTOMAÇÃO SIST HIDRAU E PNEUMÁTICOS LTDA EPP

Av. Lourival Nunes, 351  - Jardim Limoeiro

Serra - ES

CEP: 29164-050

BRASIL

Tel. (27) 3228-2588

automacao@automacaovix.com.br

www.automacaovix.com.br

Tipologia: Distribuidores
BTR COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQ E SERVLTDA

Av Radialista João Ramos, 2586 Bairro Planalto Ayrton Senna

Fortaleza - CE

CEP:60766-710

BRASIL

Telefone: (085) 3463 2696

comercial@btrpecas.com.br 

www.btrpecas.com.br 

 

 

 

Tipologia: Distribuidores
CETILLUR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV DE USINAGEM LTDA

Av. Sanhaço Rei N° 225  Bairro: Jardim Santa Alice

Arapongas - PR

Cep: 86701-810

BRASIL

Tel.: (43) 3152-6300 

suprimentos2.cetillur@gmail.com

www.cetillur.com.br 

 

Tipologia: Distribuidores
COMÉRCIO DE MANGUEIRAS 3R FILIAL

Av Cristovão Colombo n° 2136  Bairro: Vl. Industrial

Piracicaba - SP

CEP: 13412-227

BRASIL

Tel.:(19) 3413-1009

piramatic@roncoli.com.br

www.roncoli.com.br

Tipologia: Distribuidores
COMÉRCIO DE MANGUEIRAS 3R MATRIZ

Rua Nove, 549 - Zona Central

Rio Claro - SP

CEP: 13500-145

BRASIL

Tel.: (19) 2112-2340

wagnes3r@roncoli.com.br

www.roncoli.com.br

Tipologia: Distribuidores
HIPRESS COMPONENTES HIDRÁULICOS LTDA

Rua Tupis, N° 1252 1240  Bairro: Preto

Belo Horizointe - MG

CEP: 30190-062

BRASIL

Tel.:  (31) 2103-6955

wanderson@hipress.com.br

www.hipress.com.br

Tipologia: Distribuidores
HYSTEC HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA LTDA

Av. Francisco Torres, 1475 - São Luiz

Volta Redonda – RJ

CEP: 27286-440

BRASIL

Tel.:  (24) 3338-0558

hystec@hystec.com.br

www.hystec.com.br

Tipologia: Distribuidores
INTERTAC COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA

Av. Paulo Correa Viana, 438 UN 1/ Parque Jambeiro

Campinas - SP

CEP: 13042-680

BRASIL

Tel.:  (19) 3203-6078 / 3203-6095

vendas@intertac.com.br

www.intertac.com.br 

Tipologia: Distribuidores
LEMACK - MARCOS FERREIRA TAVORA

Rod. BR-101, Nº 121 - Distrito Industrial

João Pessoa - PB

CEP: 58082-000

BRASIL

Tel.: (83) 3506-2721

diretoriacomercial@lemack.com.br

www.lemack.com.br

 

Tipologia: Distribuidores
MAX SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA

Rua Saldanha Marinho, 1018 Bairro Cidade Jardim

Piracicaba - SP

CEP: 13416-257

BRASIL

 vendas1@maxsa.com.br  /  vendas@maxsa.com.br

www.maxsa.com.br 

Tipologia: Distribuidores
MECATRON ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Av. Senador Lemos, 120 - Umarizal
Belém– PA
CEP: 66050-000
BRASIL
Tel: (91) 3366-5213 / Fax: 3366-5202
david@mecatron.net
www.mecatron.net

Tipologia: Distribuidores
MELTING PRODUTOS PARA MANUT. INDL.LTDA.

Avenida Presidente Wilson, 3214 Bairro Mooca

São Paulo - SP

04220-000

BRASIL

Tel.: (11) 3385 2144

robson@melting.com.br

www.melting.com.br

Tipologia: Distribuidores
MPA AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Avenida ENG. Heitor Antonio Eiras Garcia, 1099 Bairro Jardim Esmeralda

São Paulo - SP

CEP:  05588-000

BRASIL

Tel.:  (11) 2495 4385 / (11) 98389 6091

vendas@mpapneumatica.com.br

www.mpapneumatica.com.br

Tipologia: Distribuidores
OFFSHORE AUTOMATION

Rua Barão de Contegipe, 147 Bairro Mares
SALVADOR - BA
CEP: 40.445-001
BRASIL
Tel:(71) 3037 0217
sergio.gama@offshorebahia.com.br / sergio.vivas@offshoreautomation.com.br 
www.offshoreautomation.com.br 

Tipologia: Distribuidores
PERNAMBUCO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA

Rua Leovegildo Aguiar, 116  Bairro Divinópolis
Caruaru - PE
CEP: 55010-590
BRASIL
TeL.: (81) 3721-4947
caruaru@pemangueiras.com / ernando.farias@pemangueiras.com.br

www.pemangueiras.com.br 

Tipologia: Distribuidores
PNX -PNEUMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS PARA AUTOMAÇÃO LTDA

Rua Jaime Biz, N°85  Bairro Scharlau     
São Leopoldo-RS
CEP: 93120-600
BRASIL
Tel.: (51) 3593-1055
pnx@pnx.com.br / andre@pnx.com.br
www.pnx.com.br

Tipologia: Distribuidores
PNX -PNEUMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS PARA AUTOMAÇÃO LTDA

Rua Landmann, N°92A – Bairro Costa e Silva
Joinville - SC
CEP: 89217-420
BRASIL
Tel.:  (47) 3435-4977
pnx_joinville@pnx.com.br
www.pnx.com.br

Tipologia: Distribuidores
PNX -PNEUMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS PARA AUTOMAÇÃO LTDA

Av. Hercílio Amante, N°465 - Bairro Próspera
Criciúma - SC
CEP: 88815-010
BRASIL
Tel.: (48) 3437-6069
pnx_criciuma@pnx.com.br
www.pnx.com.br

Tipologia: Distribuidores
PNX -PNEUMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS PARA AUTOMAÇÃO LTDA

Rua William Booth, 3020 – Bairro Boqueirão
Curitiba - PR
CEP: 81730-080
BRASIL
Tel.: (41) 3078-4215
pnx_curitiba@pnx.com.br
www.pnx.com.br

Tipologia: Distribuidores
PNX -PNEUMAX COM DE EQUIP PNEUMÁTICOS PARA AUTOMAÇÃO LTDA

Rua Eusébio Beltrão de Queiróz, 2010 - Sala 1004 - Bairro Pio X
Caxias do Sul - RS
CEP: 95034-330
BRASIL
Tel.  (54) 3029-2467
pnx@pnx.com.br / vendas.caxias@pnx.com.br
www.pnx.com.br

Tipologia: Distribuidores
PRIMASERRA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Rua Ângela Randon, N° 122  Bairro: Sagrada Família

Caxias do Sul - RS

CEP: 95052-050

BRASIL

Tel.: (54) 3039-3377

vendas@primaserra.com.br /  lucas@primaserra.com.br

www.primaserra.com.br

Tipologia: Distribuidores
PONTUAL PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA LTDA

Rua Emilio Colella, 65 Sala 07 Bairro Parque São Domingos
São Paulo - SP
CEP: 05126-130

BRASIL
Tel.: (11) 3798 9555 / (11) 97255 4555

alessandra@pontualph.com.br / mauricio@pontualph.com.br

www.pontualph.com.br

 

Tipologia: Distribuidores
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA ARARAS

Rua Julio de Mesquita  N° 1162   Bairro: Centro

Araras - SP

CEP: 13600-061

BRASIL

Tel.: (19) 3541-0310

cleitonlima@roncoli.com.br

www.roncoli.com.br

Tipologia: Distribuidores
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA LIMEIRA

Rua Tenente Aviador Ely Horta Barbosa, 155 - Jardim Santa Cecilia

Limeira - SP 

CEP: 13480-666

BRASIL

Tel.:  (19) 3453-8353 / 8159-0407

vendaslimeira@roncoli.com.br

www.roncoli.com.br

Tipologia: Distribuidores
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA - SJC

Rua George Eastman, N° 517 - Palmeiras de São José

São José dos Campos - SP

CEP: 12237-640

BRASIL

Tel.: (12) 3206-8703

celio@roncoli.com.br

www.roncoli.com.br

Tipologia: Distribuidores
R S 2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-ME

Rua Barão de Melgaço, N°785 - Porto
Cuiabá - MT
CEP: 78.025-300
BRASIL
Tel.: (65)3056-6003
rui.coelho@rs2automacao.com.br / douglas.leal@rs2automacao.com.br
www.rs2automacao.com.br

Tipologia: Distribuidores
SK-G AUTOMAÇÃO LTDA

Rua Santa Rita do Passa Quatro, N°760 Bairro: Bom Retiro

Jundiaí - SP

CEP: 13209-700

BRASIL

Tel.:  (11) 3964-3935 / (11) 997302938

vendas.jundiai@skgautomacao.com.br 

www.skgautomacao.com

Tipologia: Distribuidores
SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA

Rua Presidente João Pessoa, 834 Bairro Centro

Campina Grande - PB

CEP: 58400-034

BRASIL

Tel.:  (83) 3322-8771

contato@somangueiras.com  

www.somangueiras.com

Tipologia: Distribuidores
SÓ MANGUEIRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Jornalista Assis Chateaubriand, n°2140 – Bairro Tambor
Campina Grande - PB
CEP: 58.414-500
BRASIL
Tel:(83) 3099-0047
filial@somangueiras.com.br
ernando.farias@somangueiras.com 
www.somangueiras.com

Tipologia: Distribuidores
TRUCK SYSTEM INDÚSTRIA E METALÚRGICA DE IMPLEMENTOS

Rua Olimpio Rondina Nº D160 – Bairro Distrito Industrial

Agudos - SP

CEP: 58400-034

BRASIL

Tel.: (014) 99901-8734  / 991941633 

anderson@trucksystem.com.br

www.trucksystem.com.br 

Tipologia: Distribuidores
TRANSCONNECTOR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

R.Silva Mourão N° 107  Bairro: Cachambi

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20771-450

BRASIL

Tel.: (21) 96443-4510

r.albuquerque@transconnector.com.br

www.transconnector.com.br

Tipologia: Distribuidores
TABATEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS LTDA

Rua dos Antúrios N° 195, SALA 01 - Cidade Jardim 
Americana - SP 
CEP: 13466-610 
BRASIL
Tel.:(19) 3475-7757
tabatex@tabatex.com.br / compras@tabatex.com.br
www.tabatex.com.br

Tipologia: Distribuidores
XRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Cristovão de Melo, N°170 - Bairro Cidade Nova           

Maracanau - CE

CEP: 61930-365

BRASIL

Tel.:  (085) 3463-0401

felipe.maximo@xrmservice.com.br

www.xrmservice.com.br/

Tipologia: Distribuidores
ZARREF MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

Av. Paulino Fernandes n° 205  Bairro: Paukino Fernandes IV
Ubá - MG 
CEP: 36503-020 
BRASIL
Tel.: (32) 3532-8316
compras@zarref.ind.br / lucas@zarref.ind.br

www.zarrefmaquinas.com.br

Tipologia: Distribuidores