Soluções
Huber e seus colegas procuraram acessórios de fácil manutenção na feira “Agritechnica” e a Camozzi Automation teve a resposta. Ao contrário do encaixe um pouco maior originalmente usado por Horsch Leeb, o Camozzi Série 9000 é mais compacto e pode ser montado em apenas uma operação. É adequado para temperaturas entre -40°C e 100°C e para pressões de até 16 bar.
Sven Schnetzler, chefe de desenvolvimento de negócios globais da divisão de transporte da Camozzi Automation, diz: “O que torna nossa conexão patenteada especial é a combinação de vedação contra sujeira com o mecanismo de liberação.
Em comparação com outras tecnologias de interface do mercado, com a Série 9000 podemos remover o tubo da conexão com uma ferramenta especial, sem destruir a integridade do selo de proteção contra sujeira. Este é um ótimo recurso para manutenção e reparo. Nosso encaixe é apenas uma pequena parte de toda a máquina, mas às vezes até mesmo pequenos detalhes contribuem significativamente para o quadro geral”.
Depois de muitos testes com diferentes revestimentos, Camozzi conseguiu provar que um tratamento químico com níquel e fósforo oferecia a melhor resistência contra os efeitos agressivos da uréia. A tecnologia foi desenvolvida na década de 70 pela empresa Kanigen, explica Manfred Ihm, técnico da Camozzi:
"Muitas vezes é referido simplesmente como um revestimento Kanigen. Hoje em dia, tendemos a falar de 'latão niquelado tratado quimicamente'. Aplicamos uma liga de fósforo de níquel com uma espessura de cinco mícrons no topo da superfície do encaixe de latão. Essa técnica garante uma espessura uniforme em todo o componente e excelente resistência à corrosão.
Resultados
"Decidimos não usar conexões de aço inoxidável para reduzir custos", acrescenta Huber. Graças a um manuseio reduzido, o fabricante do pulverizador pode economizar cerca de 20% dos custos gerais em comparação com os componentes usados anteriormente. “E além disso, conseguimos aumentar significativamente a qualidade do produto final”.
Ambas as empresas colheram benefícios da colaboração. A primeira está feliz por ter conseguido aumentar a qualidade de sua nova linha de pulverizadores e, ao mesmo tempo, reduzir custos. Já o segundo conseguiu conhecer uma aplicação única no setor agrícola Fora-de-Estrada e poderá introduzir uma nova série de conexões resistentes a ácidos em seu próximo portfólio de componentes para o mercado de transporte.