Soluções
“A parceria entre a Rolfo e a Camozzi Automação começou há quase quatro anos. Inicialmente, fomos convencidos e conquistados pela alta qualidade das conexões, juntamente com a possibilidade de reduzir o número de peças necessárias para conectar nossas aplicações. Decidimos, portanto, encomendá-los para fornecer as conexões para nossos circuitos de freio a ar e suspensão a ar. Posteriormente, expandimos nossa parceria para incluir aplicações com mini cilindros na área de automação móvel, obtendo melhorias significativas em qualidade e confiabilidade.
Portanto, a decisão de adicionar a Camozzi Automation à nossa lista de fornecedores confiáveis foi uma vitória real, tanto do ponto de vista tecnológico quanto econômico.”
Resultados
“Hoje, os produtos da Camozzi Automation podem ser encontrados em mais de 90% da linha de transportadores de automóveis Rolfo. Embora os sistemas pneumáticos e hidráulicos sejam pequenos, em comparação com o tamanho total do veículo, eles realizam tarefas técnicas essenciais.
Por exemplo, os acessórios de freio a ar garantem uma conexão eficiente e confiável do sistema de freio do trailer. A possibilidade de desconectar o tubo da conexão com uma ferramenta muito pequena e simples, ocupando menos de 50% do espaço necessário para sistemas comparáveis, oferece uma solução extremamente fácil de usar. A tecnologia de conexão utilizada anteriormente resultava no descarte da conexão em caso de erro na conexão do tubo à conexão.
Assim, conseguimos reduzir o tempo na linha de produção e evitar o desperdício desnecessário de materiais, sem comprometer a funcionalidade, confiabilidade ou desempenho.” Irene Rolfo acrescentou ainda.
Outra aplicação importante envolve uma função de suporte pneumático para o sistema hidráulico, usado para mover as plataformas durante o carregamento e descarregamento, que incorpora um minicilindro Série 24 customizado.
“Graças ao seu design extremamente compacto, os componentes Camozzi são adequados para aplicações onde há restrições críticas de espaço.
“Também utilizamos componentes da Camozzi Automation para o mecanismo de fechamento de portas de nossos produtos de transporte confidencial, a fim de evitar a entrada forçada de ladrões quando o transportador está parado em uma área de estacionamento”, acrescentou Irene Rolfo.