Soluções
As chaves de fenda elétricas são caracterizadas por um alto grau de flexibilidade e capacidade de controle infinitamente variável. Isso significa que a Stein-Automationstechnik não está mais limitada a um comprimento de parafuso, mas pode usar vários comprimentos de parafuso no mesmo sistema. Os eixos lineares da Série 5ES atingem uma precisão de posicionamento de 50 µm. O torque e a velocidade de alimentação também podem ser rapidamente adaptados ao tipo de parafuso e material. A solução elétrica é recomendada por motivos de segurança, pois não pode ocorrer nenhum movimento inesperado da peça de trabalho ou de outros componentes. O único componente pneumático da máquina é um cilindro que serve para separar os parafusos e alimentá-los com a ajuda da placa vibratória.
Resultados
O eixo linear da Série 5ES é o coração da solução suíça: "A unidade mais adequada e rápida é a da Camozzi", aponta Stein. O motor de 30 Nm deve aparafusar os parafusos nas paredes de madeira em apenas 4 a 5 segundos - agora pode ser feito em 3 segundos. Como o eixo linear 5ES é extremamente estável, ele também pode ser usado com segurança com motores potentes e pesados de 5.000 rpm e 30 Nm. A unidade linear também é robusta o suficiente para funcionar perfeitamente por muitos anos sob tensão constante de calor e lascas. Uma tira de vedação de aço inoxidável é usada para vedar o perfil para o exterior. Isso e um limpador de feltro abaixo da tampa de plástico garantem que nenhum cavaco entre no eixo.
Stein ainda não sabe quais desafios o próximo projeto trará, mas uma coisa já está clara: "se for o caso, apenas com Camozzi!" confirma o empresário.