Temos o prazer de informar que a Camozzi Automation expandiu sua linha de Tratamento de Ar : nossa nova Série de Booster de Pressão BPA , com sua relação de pressão de 2:1, eleva a pressão de saída em até 20 bar.
Ele opera automaticamente quando necessário para gerar um aumento de pressão constante, enquanto seu design mecânico garante uma instalação rápida e fácil, graças ao seu tamanho compacto e peso leve.
Disponível em duas versões - com ou sem regulador integrado - e três tamanhos: 40, 63 e 100.
O que faz a nova Série BPA se destacar?
- Instalação fácil e flexível
- Aumento de pressão focalizado
- Otimização do circuito pneumático
- Eficiência energética
APLICAÇÕES
Seu design compacto e funcional com tempos de enchimento rápidos torna a Série BPA ideal para aplicações que exigem alta pressão apenas em pontos específicos do circuito pneumático:
- MARCENARIA
- PROCESSAMENTO DE MÁRMORE E VIDRO
- MÁQUINAS DE TESTE E MONTAGEM

Pronto para explorar as possibilidades?
Conecte-se diretamente com nosso catálogo online e explore as últimas ofertas na loja de comércio eletrônico Camozzi clicando aqui: