NOVO Multiplicador de Pressão - Série BPA | Linha completa

05.09.24
Notícias Locais

Pressão extra. Aplicada com precisão.

Temos o prazer de informar que a Camozzi Automation expandiu sua linha de Tratamento de Ar  : nossa nova  Série de Booster de Pressão BPA , com sua relação de pressão de 2:1, eleva a pressão de saída em  até 20 bar.

Ele opera automaticamente quando necessário para gerar um aumento de pressão constante, enquanto seu design mecânico garante uma instalação rápida e fácil, graças ao seu tamanho compacto e peso leve.

Disponível em duas versões -  com ou sem regulador integrado  - e três tamanhos:  40, 63 e 100.

SERIES BPA


O que faz a nova Série BPA se destacar?

  • Instalação fácil e flexível
  • Aumento de pressão focalizado
  • Otimização do circuito pneumático
  • Eficiência energética

APLICAÇÕES

Seu design compacto e funcional com tempos de enchimento rápidos torna a Série BPA ideal para aplicações que exigem alta pressão apenas em pontos específicos do circuito pneumático:

  • MARCENARIA
  • PROCESSAMENTO DE MÁRMORE E VIDRO
  • MÁQUINAS DE TESTE E MONTAGEM

Woodworking Glass processing Assembly machine


    Pronto para explorar as possibilidades?

    Conecte-se diretamente com nosso  catálogo online  e explore as últimas ofertas na loja de comércio eletrônico Camozzi clicando aqui:

    E-COMMERCE


    NOVO Multiplicador de Pressão - Série BPA | Linha completa