Catalogo

Catalogue


Disegni 2D/3D

2D/3D


Catalogo

Distributor Login

Industrial Automation

Ilha de válvulas série D com tecnologia Coilvision®

A ilha de válvulas série D é uma nova ilha de válvulas equipada com tecnologia CoilVision® que monitora e prevê o impacto do desgaste na eficiência das peças de cada válvula solenoide. 

A ilha de válvulas série D é uma nova ilha de válvulas equipada com tecnologia CoilVision® que monitora e prevê o impacto do desgaste na eficiência das peças de cada válvula solenoide. 

A CoilVision permite a gestão proativa de parâmetros de desempenho, como o consumo de energia e a temperatura da bobina. Ela também transmite dados operacionais, histórico de alarmes e estado da integridade para um PCL ou através de LAN sem fio para um gateway de IIoT (Industrial Internet of Things, Internet Industrial das Coisas) e para a nuvem.

A série D é compacta, pelo que pode ser utilizada em aplicações com espaço de instalação limitado sem comprometer o seu fluxo. Disponível no tamanho de 10 mm, este produto cobre as necessidades de todas as aplicações industriais.

A tecnologia CoilVision® foi desenvolvida para monitorar constantemente os parâmetros operacionais do solenoide que aciona o carretel. Cada operação do solenoide, em diferentes condições cíclicas e ambientais, é analisada para adquirir informação que é processada por algoritmos de software para prever o estado da integridade do componente.