Catalogo

Catalogue


Disegni 2D/3D

2D/3D


Catalogo

Distributor Login

Industrial Automation

ISO 6432 cylinder with auto-cushioning

Os novos cilindros pneumáticos série 23 baseiam-se no conceito inovador de “amortecimento automático” e cumprem a norma ISO 6432.

Os novos cilindros pneumáticos série 23 baseiam-se no conceito inovador de “amortecimento automático” e cumprem a norma ISO 6432.

O cilindro, graças a um sistema patenteado*, ajusta automaticamente o amortecimento para proporcionar uma desaceleração ótima em todas as condições. Durante toda a fase de amortecimento, o cilindro realiza um movimento suave e sem solavancos, reduzindo as vibrações e o ruído, ao mesmo tempo que garante uma maior fiabilidade e um desempenho constante ao longo do tempo. Como não são necessários ajustes manuais, os tempos de comissionamento são reduzidos e o cilindro é inviolável. Os cilindros são adequados para uso em muitas aplicações industriais, especialmente onde as condições de trabalho variam ao longo do tempo, devido a alterações nas dimensões ou devido ao desgaste da máquina ou mecanismo hospedeiro.

Sistema de amortecimento automático

O sistema de “amortecimento automático” baseia-se na utilização de mangas moldadas com vários orifícios posicionados e dimensionados com precisão para permitir que o sistema se adapte às diferentes combinações de velocidade e massa aplicada.

Documentação