Catalogo

Catalogue


Disegni 2D/3D

2D/3D


Catalogo

Distributor Login

Industrial Automation, Life Science

Regulador de pressão proporcional com tecnologia CoilVision®

O regulador de pressão proporcional série PRE está equipado com uma nova tecnologia, a CoilVision®, que monitora constantemente o funcionamento dos solenoides no regulador e evita possíveis mau funcionamentos.

O regulador de pressão proporcional série PRE está equipado com uma nova tecnologia, a CoilVision®, que monitora constantemente o funcionamento dos solenoides no regulador e evita possíveis mau funcionamentos.

Todos os dados provenientes do regulador podem ser transmitidos sem fio para a nuvem, agregados e utilizados para visualizar a eficiência operacional do regulador através de um painel de controle.

A série PRE está disponível em dois tamanhos e em diferentes configurações, incluindo conectividade IO-Link. Além das opções padrão com e sem display, há uma versão com uma válvula de saída integrada, que permite a saída do sistema mesmo sem uma fonte de alimentação.

Uma versão com coletor de distribuição permite o controle de várias saídas com apenas uma entrada, enquanto uma versão com conexões de sensor externo está disponível para aplicações onde há a necessidade de monitorar a pressão de gases ou líquidos agressivos. 

Documentação