A demanda crescente para elevados volumes de dados e latências curtas no mundo inteiro vem liderando a contínua expansão da infraestrutura passiva dedicada às telecomunicações, para levar a fibra ótica aos consumidores. Os requisitos principais para os componentes da infraestrutura são qualidade e confiabilidade, que irão garantir uma longa vida útil da instalação.
A empresa Camozzi conta com mais de 50 anos de experiência e representa sucesso e inovação contínua em numerosos setores industriais. Tudo isso constitui uma garantia para os Clientes do ramo corporativo FTTx, especializado na produção de componentes de tecnologia passiva para o setor das telecomunicações. A ampla gama de conectores e acessórios de conexão de Camozzi, junto com sua experiência na produção, permitiu o desenvolvimento de conectores de alto nível qualitativo, que correspondem a todos os requisitos da CEI EN 50411-2-8. Esses conectores destacam-se por sua longa vida útil e pela facilidade de uso.
Conectores micro cabos Série V4000
Conectores desenvolvidos para a conexão de micro cabos. Nosso sistema possibilita conectar e desconectar os micro cabos fácil e rapidamente.
Vantagens:
- REALIZAÇÃO TOTALMENTE EM PLÁSTICO (SEM METAL)
- CORPO TRANSPARENTE
- CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO
- APTOS PARA USO EM APLICAÇÕES ENTERRADAS