Industrial Automation, Transportation

Cilindro End Lock | Series 63

Travamento forte para aplicações difíceis

Travamento forte para aplicações difíceis

Os cilindros pneumáticos END LOCK são equipados com travas mecânicas automáticas de fim de curso, que garantem o bloqueio seguro da haste na posição totalmente recuada e totalmente avançada do cilindro. As travas são ativadas e liberadas automaticamente, sem a necessidade de sinais ou comandos externos, além disto, os cilindros da Série 63 estão em conformidade com norma ISO 15552.

O bloqueio mecânico automático torna os cilindros END LOCK Série 63 altamente adequados para uso em setores e aplicações onde é imprescindível bloquear a posição da haste do cilindro, tanto para evitar deslizamentos em longas paradas quanto em situações de ausência de ar, como por exemplo em transportes, indústria moveleira ou de papel e celulose.

Além disso, sua capacidade de suportar forças externas, muito maiores do que as exercidas pelo próprio êmbolo, torna o cilindro END LOCK a solução ideal para aplicações como elevadores, posicionadores e prensas onde é necessário um maior grau de segurança em comparação com os bloqueadores de haste tradicionais, instalados com válvulas de bloqueio.


VARIANTES DO CILINDRO:

O cilindro END LOCK Série 63 está disponível em diferentes variações que permitem seu uso mesmo para aplicações em ambientes ou condições adversas de trabalho.

Essas configurações são utilizadas principalmente em aplicações que requerem robustez e confiabilidade, como no setor de transportes, especialmente em caminhões ou veículos especiais que sofrem fortes vibrações, mudanças frequentes de temperatura ou que possuam ambientes de trabalho úmidos e empoeirados.

Seu bloqueio mecânico automático torna o cilindro END LOCK altamente adequado para setores industriais como o moveleiro ou papel e celulose, onde há necessidade de segurança máxima devido à movimentação de materiais por meio de processos de levantamento, parada ou deslocamento. A trava integrada permite que o cilindro seja usado mesmo em ambientes de trabalho empoeirados ou em espaços confinados. 


BENEFÍCIOS:

Robusto, Seguro e Eficiente

  • Confiável e seguro, mesmo em ambientes adversos: Design robusto para alta confiabilidade
  • Aumento do desempenho da máquina: força de travamento maior do que a força de avanço do cilindro (6bar)
  • Redução dos tempos de set-up e manutenção: funções de bloqueio e desbloqueio automáticos e confiáveis
  • Redução dos tempos de instalação: Sistema de bloqueio / desbloqueio fácil de instalar e utilizar
  • Atualização funcional da máquina: compatível com a norma ISO 15552. Os cilindros padrão podem ser substituídos por cilindros END LOCK


SETORES:

  • Transporte | Automação móvel: sistemas de porta, portas traseiras de reboque, atuação de flaps aerodinâmicos, rampas de passageiros, sistemas de corrimão retrátil

  • Automação Industrial: Eixos verticais, elevadores, prensas e unidades basculantes