O Trocador de Ferramentas da Série RTC é a solução ideal para aplicações industriais que exigem um dispositivo eficiente e confiável para uma troca rápida e segura de ferramentas (sistemas de garra ou de trabalho).
A Série RTC está disponível em três tamanhos; 50, 90 e 150 e oferece alta confiabilidade e robustez, suportando cargas de até 50kg, garantindo excelente desempenho mesmo em condições operacionais muito exigentes.
BENEFÍCIOS:
- Monitoramento constante do status do dispositivo de bloqueio
- Maior eficiência e precisão
- Alta capacidade de carga
- Redução do tempo de inatividade
APLICAÇÕES:
Graças ao seu design compacto, o trocador de ferramentas pode ser facilmente integrado a robôs industriais e cobots, melhorando a eficiência e a produtividade das linhas de produção, por um lado, proporcionando maior flexibilidade e qualidade de trabalho, por outro.
Utilizando um acessório especial acionado pneumaticamente, o Trocador de Ferramentas automatiza a abertura e o fechamento do sistema de travamento, eliminando a necessidade de ser feito manualmente por um operador. Isso torna o processo de troca de ferramentas mais rápido e preciso, reduzindo ao mínimo o erro humano e garantindo um sistema mais confiável.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Tamanhos | 50, 90, 150 |
Conexões Pneumáticas | 4, 8, 10 |